17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ネジ穴

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

AF40用先入れナット

通常単価(税別)
133144
税込単価
146158
通常出荷日:9日目

【特長】・フレーム組立前にナットを挿入してご使用下さい・ネジ穴は転造タップ仕上げです

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ネジ穴

重量

(g)

最小発注数量
M6
3.7(本体)
1個
M8
3.2(本体)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144
( 158 )
9日目
133
( 146 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレーム組立前にナットを挿入してご使用下さい
・ネジ穴は転造タップ仕上げです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF40用先入れナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF40用先入れナット
AF30用先入れナット
AF40用後入れナット
AF30用後入れナット
AF40用90°エルボ
AF20用後入れナット
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルアイセル
通常価格133-129230 -196 -4,113200 -
通常出荷日9日目9日目9日目4日目〜9日目9日目
材質A6063(T6熱処理)A6063(T6熱処理)A6063(T6熱処理)A6063(T6熱処理)ADC12A6063(T6熱処理)
奥行(mm)13.59.511.79.515513.3
幅(mm)16.812.916.812.91558.1
高(mm)9.66.89.66.8404.3
表面処理アルマイトアルマイトアルマイトアルマイト銀色塗装アルマイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト