メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

AF30用標準ローラ(M5)

型番:

RI-16S-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RI-16S-30の仕様・寸法情報

材質
リュブマー(特殊ポリエチレン)
幅(mm)
Φ19
高(mm)
12.9
使用温度(℃)
0~40
締付トルク(Nm)
2.4~2.6
重量(g)
0.8(本体)

型番リスト

表示件数
型番
RI-16S-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169
( 186 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AF30フレーム用M5の標準ローラです
・材質:リュブマー(特殊ポリエチレン)
・重量:(本体)0.8+(備品)3.1=3.9g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF30用標準ローラ(M5)の型番RI-16S-30のページです。 型番RI-16S-30に関する仕様情報を記載しております。
AF30用標準ローラ(M5)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF30用標準ローラ(M5)
AF30用ベアリングローラ(M6)
AF40用ベアリングローラ(M6)
AF30用先入れナット
AF30用エルボ 90゜
AF30用エルボ 90゜プレート
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルアイセル
通常価格1693212821293,5096,974
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
材質リュブマー(特殊ポリエチレン)POM(ポリアセタール)POM(ポリアセタール)A6063(T6熱処理)ADC12ADC12/A5052
幅(mm)Φ19Φ19Φ2212.9115115
高(mm)12.913.8156.83030
使用温度(℃)0~400~500~50---
締付トルク(Nm)2.4~2.64.5~5.04.5~5.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト