メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

AF40用ベアリングローラ(M6)

型番:

RB-16S-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RB-16S-40の仕様・寸法情報

材質
POM(ポリアセタール)
幅(mm)
Φ22
高(mm)
15
使用温度(℃)
0~50
締付トルク(Nm)
4.5~5.0
重量(g)
8.4(本体)

型番リスト

表示件数
型番
RB-16S-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282
( 310 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AF40フレーム用M6のベアリングローラです
・材質:POM(ポリアセタール)
・重量:(本体)8.4+(備品)0.7=9.1g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF40用ベアリングローラ(M6)の型番RB-16S-40のページです。 型番RB-16S-40に関する仕様情報を記載しております。
AF40用ベアリングローラ(M6)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF40用ベアリングローラ(M6)
AF30用ベアリングローラ(M6)
AF30用標準ローラ(M5)
AF40用先入れナット
AF40用90°エルボ
AF40用エンドキャップ
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルアイセル
通常価格282321169133 -4,113620
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
材質POM(ポリアセタール)POM(ポリアセタール)リュブマー(特殊ポリエチレン)A6063(T6熱処理)ADC12ABS
幅(mm)Φ22Φ19Φ1916.815540
高(mm)1513.812.99.6403
使用温度(℃)0~500~500~40---
締付トルク(Nm)4.5~5.04.5~5.02.4~2.6---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト