メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

AF30用固定連結LHアングル

型番:

A-LJ-30-17LH-NT-SI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-LJ-30-17LH-NT-SIの仕様・寸法情報

材質
A6063(T5熱処理)
奥行(mm)
26
幅(mm)
30
高(mm)
30
表面処理
アルマイト/塗装
カラー
シルバー
重量(g)
16.7(本体)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-LJ-30-17LH-NT-SI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,027
( 1,130 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AF30フレーム用連結パーツLHアングルです
・材質:A6063(T5熱処理)
・表面処理:アルマイト/塗装
・重量:(本体)16.7+(備品)11.6=28.3g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF30用固定連結LHアングルの型番A-LJ-30-17LH-NT-SIのページです。 型番A-LJ-30-17LH-NT-SIに関する仕様情報を記載しております。
AF30用固定連結LHアングルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF30用固定連結LHアングル
AF40用固定連結LHアングル
AF30用連結Sプレート
AF20/30/40用 ヒンジ固定部材A
AF30用先入れナット
AF30用エルボ 90゜
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルアイセル
通常価格1,0271,1116421,0271293,509
通常出荷日10日目9日目9日目9日目9日目9日目
材質A6063(T5熱処理)A6063(T5熱処理)SPCCA6063(T6熱処理)A6063(T6熱処理)ADC12
奥行(mm)263650209.5115
幅(mm)3040261512.9115
高(mm)3040356.830
表面処理アルマイト/塗装アルマイト/塗装三価クロメートアルマイトアルマイト銀色塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト