メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

AF40用固定連結LHアングル

通常単価(税別)
1,111
税込単価
1,222
通常出荷日:9日目

【特長】・AF40フレーム用連結パーツLHアングルです・材質:A6063(T5熱処理)・表面処理:アル...

詳細を確認

型番:

A-LJ-40-20LH-NA-SI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-LJ-40-20LH-NA-SIの仕様・寸法情報

材質
A6063(T5熱処理)
奥行(mm)
36
幅(mm)
40
高(mm)
40
表面処理
アルマイト/塗装
カラー
シルバー
重量(g)
38.5(本体)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-LJ-40-20LH-NA-SI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,111
( 1,222 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AF40フレーム用連結パーツLHアングルです
・材質:A6063(T5熱処理)
・表面処理:アルマイト/塗装
・重量:(本体)38.5+(備品)25.7=64.2g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF40用固定連結LHアングルの型番A-LJ-40-20LH-NA-SIのページです。 型番A-LJ-40-20LH-NA-SIに関する仕様情報を記載しております。
AF40用固定連結LHアングルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF40用固定連結LHアングル
AF30用固定連結LHアングル
AF30用連結Sプレート
AF20/30/40用 ヒンジ固定部材A
AF40用先入れナット
AF40用90°エルボ
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルアイセル
通常価格1,1111,0276421,027133 -4,113
通常出荷日9日目10日目9日目9日目9日目9日目
材質A6063(T5熱処理)A6063(T5熱処理)SPCCA6063(T6熱処理)A6063(T6熱処理)ADC12
奥行(mm)3626502013.5155
幅(mm)4030261516.8155
高(mm)4030359.640
表面処理アルマイト/塗装アルマイト/塗装三価クロメートアルマイトアルマイト銀色塗装

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト