メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

AF30用連結Sプレート

型番:

A-PS-30-2650
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-PS-30-2650の仕様・寸法情報

材質
SPCC
奥行(mm)
50
幅(mm)
26
高(mm)
3
表面処理
三価クロメート
重量(g)
28.8(本体)

型番リスト

表示件数
型番
A-PS-30-2650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
642
( 706 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AF30フレーム用連結パーツSプレートです
・材質:SPCC
・表面処理:三価クロメート
・重量:(本体)28.8+(備品)8.8=37.6g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF30用連結Sプレートの型番A-PS-30-2650のページです。 型番A-PS-30-2650に関する仕様情報を記載しております。
AF30用連結Sプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF30用連結Sプレート
AF30用エルボ 90゜プレート
AF30用固定連結LHアングル
AF40用固定連結LHアングル
AF30用先入れナット
AF30用エルボ 90゜
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルアイセル
通常価格6426,9741,0271,1111293,509
通常出荷日9日目9日目10日目9日目9日目9日目
材質SPCCADC12/A5052A6063(T5熱処理)A6063(T5熱処理)A6063(T6熱処理)ADC12
奥行(mm)5011526369.5115
幅(mm)26115304012.9115
高(mm)33030406.830
表面処理三価クロメート銀色塗装/アルマイトアルマイト/塗装アルマイト/塗装アルマイト銀色塗装

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト