17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

AF20用定張力パーツ

通常単価(税別)
7,5308,080
税込単価
8,2838,888
通常出荷日:9日目

定張力パーツはシャッターを閉める時の落下スピードを軽減することができます。またシャッターを開ける時の負...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

引込力

(kg)

最小発注数量
1.0(±15%)
1個
1.5(±15%)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,530
( 8,283 )
9日目
8,080
( 8,888 )
9日目

詳細情報

基本情報

定張力パーツはシャッターを閉める時の落下スピードを軽減することができます。またシャッターを開ける時の負荷を小さくする事もできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF20用定張力パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF20用定張力パーツ
マシンシャッター用減速パーツ RSP-157K
AF30用定張力パーツ
AF20用後入れナット
AF20/30/40用 ヒンジ固定部材A
マシンシャッター減速パーツ用 RSPストッパー
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルアイセル
通常価格7,530-28,6479,343 -200 -1,0271,845
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
ストローク(mm)800≦1500----
ライフ(往復回)約20000回約12000回----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト