メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレスパイジョン ベース

型番:

UBS2020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UBS2020の仕様・寸法情報

長さ(mm)
52
高さ(mm)
20
取付ネジ
2-M5×40L
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UBS2020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,261
( 2,487 )
5日目

詳細情報

基本情報

USQ-600シリーズ横角タイプのカクパイジョン芯高調節用ベースです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパイジョン ベースの型番UBS2020のページです。 型番UBS2020に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスパイジョン ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパイジョン ベース
マルパイジョン固定キリ穴加工フリーベース
マルパイジョン同径穴タイプ ベース
マルパイジョン固定ネジ穴付きベース
【クリーン洗浄品】スペーサブロック タップ・スルーホールタイプ
スペーサブロック タップ・スルーホールタイプ
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)ミスミミスミ
通常価格2,2619731,049 -1,085 ---
通常出荷日5日目5日目5日目5日目6日目〜3日目〜
長さ(mm)5275----
高さ(mm)2010----
取付ネジ2-M5×40L-----
よく一緒に購入される商品

スペーサブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト