メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

フランジ付リニアブッシュ LFD形 ダブル丸形フランジ

型番:

LFD16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LFD16の仕様・寸法情報

タイプ
標準フランジ
スタイル
スタンダード
フランジ形状
丸フランジ
内接円径 dr(φ)
16
基本定格荷重 動定格(N)
1248
全長 L(mm)
68
潤滑の種類
なし
ボールの循環種類
ダブル
外径 D(φ)
28
偏心(μm)
15
防塵シール
シールなし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LFD16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,862
( 4,248 )
7日目

詳細情報

基本情報

オザック精工のダブル丸形フランジ付リニアブッシュLFDシリーズです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ付リニアブッシュ LFD形 ダブル丸形フランジの型番LFD16のページです。 型番LFD16に関する仕様情報を記載しております。
フランジ付リニアブッシュ LFD形 ダブル丸形フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジ付リニアブッシュ LFD形 ダブル丸形フランジ
フランジ付リニアブッシュ ダブル センター位置 角形フランジ
リニアボールベアリング 形式LB(標準形)シールなし
メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LFD-MF形 ダブル 丸形フランジ
インロー丸フランジ付リニアブッシュ ダブル
フランジ付リニアブッシュ LFDC形 ダブル センター位置 丸形フランジ
メーカーオザック精工オザック精工NSKオザック精工ミスミオザック精工
通常価格3,8624,8241,0039,236 -1,300 -3,992 -
通常出荷日7日目6日目3日目7日目〜在庫品1日目〜7日目〜
タイプ標準フランジセンターフランジストレート標準フランジインローフランジセンターフランジ
スタイルスタンダード-スタンダード---
フランジ形状丸フランジ角フランジ-丸フランジ丸フランジ丸フランジ
内接円径 dr(φ)16136---
基本定格荷重 動定格(N)124890274---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト