メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

パイプバンド PZ 懸垂式

型番:

PZ516
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PZ516の仕様・寸法情報

材質
スチール
パイプサイズ(Φ)
6
寸法A(mm)
6.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PZ516
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154
( 169 )
8日目

詳細情報

基本情報

正和の配管用懸垂式パイプバンドPZシリーズです。
【仕様】
・パイプサイズ:Φ6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプバンド PZ 懸垂式の型番PZ516のページです。 型番PZ516に関する仕様情報を記載しております。
パイプバンド PZ 懸垂式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプバンド PZ 懸垂式
パイプバンド PZ 両抑式
強力形パイプバンド PZ 片抑式
パイプバンド PZ 片抑式
樹脂バンド JSBN SC樹脂浮上りサドルバンド
【クリーン洗浄品】配管支持具 サドルバンド
メーカー正和正和正和正和昭和コーポレーションミスミ
通常価格15419621681 -66-
通常出荷日8日目8日目8日目8日目5日目3日目
材質スチールスチールスチールスチールPP(ポリプロピレン)-
パイプサイズ(Φ)684---
寸法A(mm)6.08.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト