17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • パイプサイズ(Φ)

    ~mm
  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

パイプバンド PZ 片抑式

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

パイプサイズ

(Φ)

寸法A

(mm)

最小発注数量
8
8.0
10個
10
10.0
10個
12
12.0
10個
10
20.4
10個
3.2
3.3
10個
4
4.0
10個
6
6.0
10個
4
8.4
10個
4
12.6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130
( 143 )
8日目
149
( 164 )
8日目
149
( 164 )
8日目
220
( 242 )
8日目
81
( 89 )
8日目
149
( 164 )
8日目
149
( 164 )
8日目
81
( 89 )
8日目
81
( 89 )
8日目

詳細情報

基本情報

正和の配管用片抑式パイプバンドPZシリーズです。
【仕様】
・パイプサイズ:Φ3.2~Φ12

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプバンド PZ 片抑式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプバンド PZ 片抑式
パイプバンド PZ 両抑式
強力形パイプバンド PZ 片抑式
パイプバンド PZ 懸垂式
樹脂バンド JSBN SC樹脂浮上りサドルバンド
【クリーン洗浄品】配管支持具 サドルバンド
メーカー正和正和正和正和昭和コーポレーションミスミ
通常価格81-19621615466-
通常出荷日8日目8日目8日目8日目5日目3日目
材質スチールスチールスチールスチールPP(ポリプロピレン)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト