メカニカル部品技術窓口

確定しました

2画面3色表示圧力センサ MPS-35シリーズ

型番:

MPS-P35R-NCA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPS-P35R-NCAの仕様・寸法情報

種類
圧力センサ
センサ・モニタ構造
一体形
出力方式
NPNオープンコレクタ / アナログ
配管接続方向
配管口の種類
おねじ
配管ねじの種類
Rc(R)
耐圧力(kPa)
1500
スイッチ出力点数
2
応差(kPa)
可変
配管ねじの呼び
1/8
ランプ
あり
保護等級
IP40
使用圧力範囲(MPa)
0~1
周囲温度(℃)
0~50
使用湿度範囲(%)
35~85
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MPS-P35R-NCA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,322
( 8,054 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・状況に合わせた3色表示でより見やすく、わかりやすく!
・フレキシブルな組み合わせ選択が可能
・UP、DOWNキーによる簡単設定

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2画面3色表示圧力センサ MPS-35シリーズの型番MPS-P35R-NCAのページです。 型番MPS-P35R-NCAに関する仕様情報を記載しております。
2画面3色表示圧力センサ MPS-35シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2画面3色表示圧力センサ MPS-35シリーズ
真空圧力センサ ユニオンタイプ
真空用圧力計 GZ46・GZ46E
LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ
LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ
LED表示付圧力センサ 直付タイプ
メーカーコンバム(旧:妙徳)ミスミSMC日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格7,3227,5001,709 -14,15614,156 -14,156
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜6日目
種類圧力センサ圧力センサヘッド圧力モニタ圧力センサ圧力センサ圧力センサ
センサ・モニタ構造一体形分離形・端子台接続一体型一体型一体型一体型
出力方式NPNオープンコレクタ / アナログNPNオープンコレクタアナログ---
配管接続方向左右背面
配管口の種類おねじワンタッチ継手おねじめねじワンタッチ継手直付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト