メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

RHK5型 ヘッダー取付金具 ダイレクト取付タイプ

通常単価(税別)
536
税込単価
590
通常出荷日:4日目

分岐口をはさんで取付けます。取付方法に合わせて付属の座金をご使用下さい。

型番:

RHK5-20D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RHK5-20Dの仕様・寸法情報

種類
角サドルバンド
適用管外径(範囲)
20.1~40.0
材質
ステンレス
適用管 種類
指定無し
付属品
座金
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RHK5-20D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
536
( 590 )
4日目

詳細情報

基本情報

分岐口をはさんで取付けます。取付方法に合わせて付属の座金をご使用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RHK5型 ヘッダー取付金具 ダイレクト取付タイプの型番RHK5-20Dのページです。 型番RHK5-20Dに関する仕様情報を記載しております。
RHK5型 ヘッダー取付金具 ダイレクト取付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RHK5型 ヘッダー取付金具 ダイレクト取付タイプ
コルゲートイージーカポリ 両サドル
【クリーン洗浄品】配管支持具 サドルバンド
サドルバンド クリップサドル (SDタイプ)
ステンサドルバンド
サドルバンド SBK 角サドル(ビス穴)
メーカーオンダ製作所オンダ製作所ミスミアカギ日栄インテック昭和コーポレーション
通常価格53644-223 -111 -742 -
通常出荷日4日目4日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類角サドルバンドサドルバンド-片サドルバンドサドルバンド角サドルバンド
適用管外径(範囲)20.1~40.020.1~40.0----
材質ステンレス樹脂-スチールSUS304-
適用管 種類指定無しポリブデン管/ポリエチレン管指定無し指定無し指定無し水栓角柱
付属品座金-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト