メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルロックジョイント WHS1-AE型 P回転ヘッダーセット 15mm保温材

型番:

WHSC1-AE03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WHSC1-AE03の仕様・寸法情報

種類
配管マニホールド+保温材
配管口タイプ
回転
分岐数
2
材質
PPS
表面処理
なし
IN側 配管接続種類
ダブルロック
OUT側 分岐接続種類
ダブルロック
IN側 適用管呼び径
[13A] 13A
OUT側 適用管呼び径 2口目
[13A] 13A
保温材厚
15mm
日本水道協会認証
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WHSC1-AE03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,914
( 5,405 )
4日目

詳細情報

基本情報

AE型回転ヘッダーの保温材セットです。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント WHS1-AE型 P回転ヘッダーセット 15mm保温材の型番WHSC1-AE03のページです。 型番WHSC1-AE03に関する仕様情報を記載しております。
ダブルロックジョイント WHS1-AE型 P回転ヘッダーセット 15mm保温材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックジョイント WHS1-AE型 P回転ヘッダーセット 15mm保温材
ダブルロックジョイント WHS1-AE型 P回転ヘッダーセット 10mm保温材
ヘッダー保温カバー
ダブルヘッダー保温カバー
ヘッダー/ダブルヘッダーエルボ部保温カバー
エルボ付ヘッダー保温カバー
メーカーオンダ製作所オンダ製作所シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格4,9144,1531,479 -2,281 -1,258 -1,969 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類配管マニホールド+保温材配管マニホールド+保温材保温材(分岐口有)保温材(分岐口有)保温材(分岐口無)保温材(分岐口有)
配管口タイプ回転回転固定固定固定固定
分岐数22----
材質PPSPPS樹脂樹脂樹脂樹脂
表面処理なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管マニホールドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト