メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

円錐プラグ シリコン【10個入り】

通常単価(税別)
642
税込単価
706
通常出荷日:4日目

【特長】・スタンダードな円錐プラグ・識別のため色分けされています

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

GK0250X0750-P
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GK0250X0750-Pの仕様・寸法情報

形状
その他形状
キャップ材質
その他
緑色
D(mm)
6.4
L(mm)
19.1
φd(mm)
3.2
キャップ材質詳細
シリコン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GK0250X0750-P
最小発注数量
2パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
642
( 706 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードな円錐プラグ
・識別のため色分けされています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円錐プラグ シリコンの型番GK0250X0750-Pのページです。 型番GK0250X0750-Pに関する仕様情報を記載しております。
円錐プラグ シリコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円錐プラグ シリコン
キャップ EPDM
ネジ用プラグ シリコン
保護キャップ 丸タイプ(黒)
SDC プロテクトパーツ SR1011 差込プラグ
スクリュー キャップ(ISK-1)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所SDC田中イマオコーポレーション
通常価格64218645373 -15,808834 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目3日目
形状その他形状その他形状
キャップ材質その他ゴムその他樹脂樹脂樹脂
緑色緑色--
D(mm)6.422.1----
L(mm)19.138----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト