メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

キャップ EPDM

型番:

GAE0750X150-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GAE0750X150-Pの仕様・寸法情報

形状
キャップ材質
ゴム
D(mm)
22.1
L(mm)
38
φd(mm)
19.1
キャップ材質詳細
EPDM
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GAE0750X150-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186
( 205 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラスト処理にも使用可能
・シリコンに比べ安価です
・耐熱性はシリコンに劣ります

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ EPDMの型番GAE0750X150-Pのページです。 型番GAE0750X150-Pに関する仕様情報を記載しております。
キャップ EPDMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップ EPDM
円錐プラグ シリコン
保護キャップ 丸タイプ(黒)
ネジ用プラグ シリコン
ナットキャップ(黒)
ナットキャップ(白)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所SUNCOSUNCO
通常価格18664273 -45356 -178
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
形状その他形状その他形状
キャップ材質ゴムその他樹脂その他樹脂樹脂
緑色緑色--
D(mm)22.16.4----
L(mm)3819.1----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト