17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

トリムシール(TPE一体成型)板厚3.2mm用(対応板厚2.4~3.2mm)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シリーズ

最小発注数量
TSE
1個
TSG
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,685
( 1,854 )
5日目
1,927
( 2,120 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリムとクッション性のあるチューブを一体成型した、はがれの心配がないトリムシールです
・耐油性に優れた材質で、工作機械の扉部などに最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリムシール(TPE一体成型)板厚3.2mm用(対応板厚2.4~3.2mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリムシール(TPE一体成型)板厚3.2mm用(対応板厚2.4~3.2mm)
トリムシール(TPE一体成型)板厚4.8mm用(対応板厚3.2~4.8mm)
トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用
トリムシール(TPE)板厚6.4mm用(対応板厚5.5~6.4mm)
トリムシール(PVC)板厚6.4mm用(対応板厚5.5~6.4mm)
フラップシール 板厚2.4mm用(対応板厚2.0~3.0mm)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,685-5,3301,764 -21,78421,1482,415 -
通常出荷日5日目5日目4日目〜5日目5日目5日目
種類トリムトリムトリムトリムトリムトリム
トリム種類トリムシールトリムシールトリムシールトリムシールトリムシール隙間隠し用リップ付き
材質本体:耐油TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)本体:耐油TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)本体:耐油TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)、フラップ部:EPDMスポンジラバー本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)、チューブ:EPDMスポンジラバー本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)、フラップ部:EPDMスポンジラバー
タイプCC-AA-
基本板厚(対応板厚)(mm)3.2(2.4~3.2)4.8(3.2~4.8)1.6(1.2~1.6)6.4(5.5~6.4)6.4(5.5~6.4)2.4(2.0~3.0)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トリムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト