メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

フラップシール 板厚1.6mm用(対応板厚1.2~2.4mm)

型番:

TGB163-L1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TGB163-L1の仕様・寸法情報

種類
トリム
トリム種類
隙間隠し用リップ付き
材質
本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)、フラップ部:EPDMスポンジラバー
基本板厚(対応板厚)(mm)
1.6(1.2~2.4)
長さ(m)
1
シリーズ
TGB
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TGB163-L1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,686
( 2,955 )
5日目

詳細情報

基本情報

隙間をふさぐフラップ付きタイプです。
【材質】
・本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)、フラップ部:EPDMスポンジラバー

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラップシール 板厚1.6mm用(対応板厚1.2~2.4mm)の型番TGB163-L1のページです。 型番TGB163-L1に関する仕様情報を記載しております。
フラップシール 板厚1.6mm用(対応板厚1.2~2.4mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラップシール 板厚1.6mm用(対応板厚1.2~2.4mm)
トリムシール(TPE一体成型)板厚3.2mm用(対応板厚2.4~3.2mm)
トリムシール(TPE一体成型)板厚4.8mm用(対応板厚3.2~4.8mm)
トリム 板厚1.6mm用(対応板厚0.8~2.4mm)
フラップシール 板厚2.4mm用(対応板厚2.0~3.0mm)
トリム 基本板厚1.6mm用
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格2,6861,685 -5,3302,695 -2,415 -688 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目〜
種類トリムトリムトリムトリムトリムトリム
トリム種類隙間隠し用リップ付きトリムシールトリムシール標準タイプ隙間隠し用リップ付き標準タイプ
材質本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)、フラップ部:EPDMスポンジラバー本体:耐油TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)本体:耐油TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)-本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)、フラップ部:EPDMスポンジラバー本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
基本板厚(対応板厚)(mm)1.6(1.2~2.4)3.2(2.4~3.2)4.8(3.2~4.8)-2.4(2.0~3.0)-
長さ(m)113---

トリムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト