メカニカル部品技術窓口

確定しました

トリムシール(TPE)板厚6.4mm用(対応板厚5.5~6.4mm)

型番:

6100-B-3X64AT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6100-B-3X64ATの仕様・寸法情報

種類
トリム
トリム種類
トリムシール
材質
本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)、フラップ部:EPDMスポンジラバー
タイプ
A
基本板厚(対応板厚)(mm)
6.4(5.5~6.4)
長さ(巻)(m)
15
シリーズ
6100

型番リスト

表示件数
型番
6100-B-3X64AT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,784
( 23,962 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです
・チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリムシール(TPE)板厚6.4mm用(対応板厚5.5~6.4mm)の型番6100-B-3X64ATのページです。 型番6100-B-3X64ATに関する仕様情報を記載しております。
トリムシール(TPE)板厚6.4mm用(対応板厚5.5~6.4mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリムシール(TPE)板厚6.4mm用(対応板厚5.5~6.4mm)
トリムシール(PVC)板厚6.4mm用(対応板厚5.5~6.4mm)
トリムシール(TPE一体成型)板厚4.8mm用(対応板厚3.2~4.8mm)
トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用
トリムシール(TPE一体成型)板厚3.2mm用(対応板厚2.4~3.2mm)
トリム(TPE)板厚4.8mm用(対応板厚4.0~5.0mm)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格21,78421,1485,3301,764 -1,685 -9,819
通常出荷日5日目5日目5日目4日目〜5日目5日目
種類トリムトリムトリムトリムトリムトリム
トリム種類トリムシールトリムシールトリムシールトリムシールトリムシール標準タイプ
材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)、フラップ部:EPDMスポンジラバー本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)、チューブ:EPDMスポンジラバー本体:耐油TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)本体:耐油TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)本体:耐油TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
タイプAAC-C-
基本板厚(対応板厚)(mm)6.4(5.5~6.4)6.4(5.5~6.4)4.8(3.2~4.8)1.6(1.2~1.6)3.2(2.4~3.2)4.8(4.0~5.0)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トリムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト