メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

トリム(PVC)板厚4.8mm用(対応板厚4.0~5.0mm)

通常単価(税別)
9,653
税込単価
10,618
通常出荷日:5日目

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

200-48-B-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

200-48-B-3の仕様・寸法情報

種類
トリム
トリム種類
標準タイプ
材質
本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)
基本板厚(対応板厚)(mm)
4.8(4.0~5.0)
長さ(巻)(m)
15
表面模様
3
シリーズ
200

型番リスト

表示件数
型番
200-48-B-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,653
( 10,618 )
5日目

詳細情報

基本情報

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリム(PVC)板厚4.8mm用(対応板厚4.0~5.0mm)の型番200-48-B-3のページです。 型番200-48-B-3に関する仕様情報を記載しております。
トリム(PVC)板厚4.8mm用(対応板厚4.0~5.0mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリム(PVC)板厚4.8mm用(対応板厚4.0~5.0mm)
トリム(TPE)板厚4.8mm用(対応板厚4.0~5.0mm)
トリム(PVC)板厚0.8mm用(対応板厚0.4~1.6mm)
トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)
トリム 板厚1.6mm用(対応板厚0.8~2.4mm)
トリムシール(PVC)板厚6.4mm用(対応板厚5.5~6.4mm)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格9,6539,8198,346770 -2,695 -21,148
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類トリムトリムトリムトリムトリムトリム
トリム種類標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプトリムシール
材質本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)--本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)、チューブ:EPDMスポンジラバー
基本板厚(対応板厚)(mm)4.8(4.0~5.0)4.8(4.0~5.0)0.8(0.4~1.6)--6.4(5.5~6.4)
長さ(巻)(m)151515--15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トリムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト