メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(daN)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(kgf)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プレート式キャスター(プレス製ゴム車)用交換車輪

通常単価(税別)
3,057
税込単価
3,363
通常出荷日:1日目

【特長】・スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)【用途】...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

TW200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TW200の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
ゴム
車輪径(mm)
200
穴径(φ)
20
最大荷重/許容荷重(daN)
250
最大荷重/許容荷重(kgf)
255
車幅(mm)
46
ボス幅(mm)
58
軸受
有り
ホイール材質
スチール
適合機種
TJ/TJB/TK/TKBシリーズ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TW200

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

最大荷重/許容荷重

(daN)

最大荷重/許容荷重

(kgf)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

最小発注数量
200
20
250
255
46
58
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,057
( 3,363 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)
【用途】
・運搬台車等取付用、車輪のみ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスター(プレス製ゴム車)用交換車輪の型番TW200のページです。 型番TW200に関する仕様情報を記載しております。
プレート式キャスター(プレス製ゴム車)用交換車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレート式キャスター(プレス製ゴム車)用交換車輪
プレス製ゴムキャスター 交換車輪
プレス製ウレタンキャスター 交換車輪
プレス製ゴムキャスター”ハイテンキャスター” 交換車輪
ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,0571,209 -1,292 -1,263 -1,133 -1,734 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ゴムゴムウレタンゴムゴムゴム
軸受有り有り無し無し無し有り
ホイール材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
適合機種TJ/TJB/TK/TKBシリーズ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト