メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スナップピン JASO

通常単価(税別)
180
税込単価
198
通常出荷日:1日目

ボルトやパイプ等のピン穴に直線部を差し込んで、回り止め、抜け止め目的に使用されます。

型番:

JASO-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

JASO-20の仕様・寸法情報

種類
スナップピン
適用軸径(mm)
20
材質
SWRH57~82A又はB相当
販売単位
バラ(1個から購入可能)
長さ L(mm)
78.0
表面処理
3価クロメート
規格
JASO
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JASO-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180
( 198 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボルトやパイプ等のピン穴に直線部を差し込んで、回り止め、抜け止め目的に使用されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップピン JASOの型番JASO-20のページです。 型番JASO-20に関する仕様情報を記載しております。
スナップピン JASOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップピン JASO
スナップピン(ダブルリング)
スナップピン SSPタイプ
抜け止めスナップピン
スナップピン(三価クロメート)
【クリーン洗浄品】スナップピン
メーカー平和発條エスコオチアイオチアイトラスコ中山ミスミ
通常価格180385 -204 -37 -567 --
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目3日目
種類スナップピンスナップピンスナップピン抜け止めピンスナップピンスナップピン
適用軸径(mm)20-----
材質SWRH57~82A又はB相当スチールスチールスチール硬鋼線材(SWRH)ステンレス
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)
長さ L(mm)78.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップピン・割りピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト