メカニカル部品技術窓口

確定しました

小口径パイプハンガ PHG-AH

型番:

PHG-AH-SCS13-15A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PHG-AH-SCS13-15Aの仕様・寸法情報

呼び
15A
詳細タイプ
小口径パイプハンガ
適用径D(mm)
21.7
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PHG-AH-SCS13-15A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,216
( 5,738 )
11日目

詳細情報

基本情報

大阪サニタリーの配管サポート小口径パイプハンガ。
【仕様】
・適用径:21.7mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小口径パイプハンガ PHG-AHの型番PHG-AH-SCS13-15Aのページです。 型番PHG-AH-SCS13-15Aに関する仕様情報を記載しております。
小口径パイプハンガ PHG-AHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小口径パイプハンガ PHG-AH
小口径パイプハンガ
パイプハンガ
スパナ(小)
【クリーン洗浄品】サニタリー管用継手 L型ガスケット
スタンド
メーカー大阪サニタリー大阪サニタリー大阪サニタリー大阪サニタリーミスミ大阪サニタリー
通常価格5,2162,691 -2,279 -5,292 --8,037 -
通常出荷日11日目在庫品1日目在庫品1日目〜8日目3日目8日目
呼び15A-----
詳細タイプ小口径パイプハンガ-----
適用径D(mm)21.7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー配管周辺部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト