メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

パイプクランプシングル PC-BN

型番:

PC-BN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PC-BNの仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
ブラケット
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PC-BN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138
( 152 )
2日目

詳細情報

基本情報

ボード取付け用パーツで、分解や組立てが簡単にでき、メンテナンスも簡単に行えます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプクランプシングル PC-BNの型番PC-BNのページです。 型番PC-BNに関する仕様情報を記載しております。
パイプクランプシングル PC-BNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプクランプシングル PC-BN
スライドサポート GS-BN
ベースロック PC-A
パイプロックメタル PC-D
パイプクランプ PC-E
パイプクランプダブル PC-CN
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格1385142541,016182159
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状ブラケットT型ブラケットT型ブラケットブラケット
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質スチールスチールスチールスチールステンレススチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト