17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が44型番あります。

プロコンポンプ 1500シリーズ(小容量水ポンプ・ポンプ単体・黄銅鍛造)

通常単価(税別)
53,21965,448
税込単価
58,54171,993
通常出荷日:18日目~19日目

【特長】・特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました...

詳細を確認
  • 長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください。
  • 飲食の用途にはご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が44型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ポンプサイズ

リリーフバルブ

シール材質

最小発注数量
04
なし
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
04
なし
フッ素ゴムシール
1個
04
あり(1.05MPa~1.4MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
04
あり(0.4MPa~0.7MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
04
あり(0.4MPa~0.7MPa)
エチレンプロピレンシール
1個
04
あり(0.4MPa~0.7MPa)
フッ素ゴムシール
1個
04
あり(0.7MPa~1.0MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
04
あり(0.7MPa~1.0MPa)
フッ素ゴムシール
1個
04
あり(1.05MPa~1.4MPa)
フッ素ゴムシール
1個
05
なし
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
05
あり(1.05MPa~1.4MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
05
あり(0.4MPa~0.7MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
05
あり(0.4MPa~0.7MPa)
フッ素ゴムシール
1個
05
あり(0.7MPa~1.0MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
07
なし
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
07
あり(1.05MPa~1.4MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
07
あり(0.4MPa~0.7MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
07
あり(0.7MPa~1.0MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
08
なし
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
08
あり(1.05MPa~1.4MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
08
あり(0.4MPa~0.7MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
08
あり(0.7MPa~1.0MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
09
なし
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
09
あり(1.05MPa~1.4MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
09
あり(0.4MPa~0.7MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
09
あり(0.4MPa~0.7MPa)
フッ素ゴムシール
1個
09
あり(0.7MPa~1.0MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
10
なし
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
10
あり(1.05MPa~1.4MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
10
あり(0.4MPa~0.7MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
10
あり(0.7MPa~1.0MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
10
あり(0.7MPa~1.0MPa)
フッ素ゴムシール
1個
21
なし
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
21
あり(1.05MPa~1.4MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
21
あり(0.4MPa~0.7MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
21
あり(0.7MPa~1.0MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
21
あり(0.7MPa~1.0MPa)
フッ素ゴムシール
1個
21
あり(1.05MPa~1.4MPa)
フッ素ゴムシール
1個
22
なし
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
22
なし
エチレンプロピレンシール
1個
22
あり(1.05MPa~1.4MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
22
あり(0.4MPa~0.7MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
22
あり(0.7MPa~1.0MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
22
あり(1.05MPa~1.4MPa)
フッ素ゴムシール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,219
( 58,541 )
19日目
62,732
( 69,005 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
65,448
( 71,993 )
19日目
65,448
( 71,993 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
65,448
( 71,993 )
19日目
65,448
( 71,993 )
19日目
53,219
( 58,541 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
65,448
( 71,993 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
53,219
( 58,541 )
19日目
55,064
( 60,570 )
19日目
55,937
( 61,531 )
18日目
55,936
( 61,530 )
19日目
53,219
( 58,541 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
53,219
( 58,541 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
65,448
( 71,993 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
53,219
( 58,541 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
65,448
( 71,993 )
19日目
53,219
( 58,541 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
55,064
( 60,570 )
19日目
65,448
( 71,993 )
19日目
65,448
( 71,993 )
19日目
53,219
( 58,541 )
19日目
62,732
( 69,005 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
55,936
( 61,530 )
19日目
65,448
( 71,993 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました
・呼び水の必要が無い自吸式ポンプです
・運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです
・圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます

ご注意

  • 長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください。
  • 飲食の用途にはご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロコンポンプ 1500シリーズ(小容量水ポンプ・ポンプ単体・黄銅鍛造)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロコンポンプ 1500シリーズ(小容量水ポンプ・ポンプ単体・黄銅鍛造)
モータ付ポンプ 35HP204シリーズ
小形油圧ユニット 35HU204シリーズ
小形油圧ユニット 35HU201シリーズ
Vシリーズピストンポンプ
ARシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形
メーカー日本オイルポンプTAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)ダイキン工業(油圧機器)油研工業
通常価格53,219-102,301 -194,861 -193,372 -62,017 -72,245 -
通常出荷日18日目〜9日目〜12日目8日目〜1日目〜7日目〜
種類プロコンポンプ-----
ポンプタイプ小容量水ポンプ・ポンプ単体-----
吐出量(ℓ/min)0.8~6.1-----
本体材質黄銅鍛造-----
よく一緒に購入される商品

液体用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト