メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ-GX型

通常単価(税別)
31,277
税込単価
34,405
通常出荷日:7日目

ユニバーサルジョイントを使用して、より効率的に円滑な動力伝達を行います。

型番:

HJ-16GX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HJ-16GXの仕様・寸法情報

種類
軸付タイプ
軸穴径(加工済) D1(φ)
16
軸穴径(加工済) D2(φ)
16
外径 A(φ)
30
全長 W(mm)
241~391
特徴
高耐久性
本体材質
スチール
用途
標準
許容トルク(N・m)
91
本体材質詳細
SCM415

型番リスト

表示件数
型番
HJ-16GX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,277
( 34,405 )
7日目

詳細情報

基本情報

ユニバーサルジョイントを使用して、より効率的に円滑な動力伝達を行います。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ-GX型の型番HJ-16GXのページです。 型番HJ-16GXに関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ-GX型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
六角軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
耐摩タイプHJ型(標準)
軸付タイプ スプライン軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型
標準タイプ 耐摩タイプHJD型
六角軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ
通常価格31,27720,267 -3,997 -16,332 -6,937 -45,179 -
通常出荷日7日目4日目〜在庫品1日目〜7日目4日目7日目
種類軸付タイプ軸付タイプ標準タイプ軸付タイプ標準タイプ軸付タイプ
軸穴径(加工済) D1(φ)16-----
軸穴径(加工済) D2(φ)16-----
外径 A(φ)30-----
全長 W(mm)241~391-----
よく一緒に購入される商品

ユニバーサルジョイント形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト