メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パッド(CL-FSS)

型番:

CL-2B-FSS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-2B-FSSの仕様・寸法情報

種類
スラストパッド
パッド材質
[スチール] SUM24L
直径 D(mm)
12.7
高さ H(mm)
8.9

型番リスト

表示件数
型番
CL-2B-FSS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332
( 365 )
4日目

詳細情報

基本情報

BJ736・BJ737用のパッドが損傷した時の交換部品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッド(CL-FSS)の型番CL-2B-FSSのページです。 型番CL-2B-FSSに関する仕様情報を記載しております。
パッド(CL-FSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッド(CL-FSS)
SGP-R グラブスクリュー - 球状パッド
SGP-T グラブスクリュー - とがり先パッド
SGB-SBP スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ
SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ
スラストパッド(Tバーノブ用)
メーカーイマオコーポレーション鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックイマオコーポレーション
通常価格332438 -468 -478 -858 -387 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
種類スラストパッドグラブスクリューグラブスクリューグラブスクリューセットグラブスクリューセットスラストパッド
パッド材質SUM24LS45CS45CポリアセタールSUM22LSUM22L
直径 D(mm)12.7-----
高さ H(mm)8.9-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラブスクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト