メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンレステークアップ形ユニット UCST-S6

型番:

UCST205S6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UCST205S6の仕様・寸法情報

ベアリングユニット 種類
テークアップ形
軸穴径 d(φ)
25
軸受内径 形状
円筒穴止ねじ式
ユニット本体 材質
ステンレス
取付け高さ H(mm)
89
基本定格荷重 動定格(N)
11900
基本定格荷重 静定格(N)
6300
転動体材質
SUS440C相当
直径系列記号
2(軽荷重用)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UCST205S6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,263
( 17,889 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼を用いたスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせたユニットです
・耐水性・耐食性に優れたテークアップ形ユニット
・薄肉設計でコンパクト
・食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレステークアップ形ユニット UCST-S6の型番UCST205S6のページです。 型番UCST205S6に関する仕様情報を記載しております。
ステンレステークアップ形ユニット UCST-S6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレステークアップ形ユニット UCST-S6
印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6
テイクアップ型ユニット 止めねじ付 UCT形
ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6
ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6
ピロー型ユニット 止めねじ付 UCP形
メーカーFYH(日本ピローブロック)FYH(日本ピローブロック)エスコFYH(日本ピローブロック)FYH(日本ピローブロック)エスコ
通常価格16,26330,1223,94416,962 -7,585 -2,136 -
通常出荷日6日目6日目1日目3日目〜6日目1日目〜
ベアリングユニット 種類テークアップ形丸フランジ形テークアップ形角フランジ形ひしフランジ形ピロー形
軸穴径 d(φ)254035---
軸受内径 形状円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ
ユニット本体 材質ステンレスステンレス鋳鉄ステンレスステンレス鋳鉄
取付け高さ H(mm)89145----
よく一緒に購入される商品

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト