メカニカル部品技術窓口

確定しました

クイックジョイント QPJ20型 平行おねじ

型番:

QPJ20-1314C-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

QPJ20-1314C-Sの仕様・寸法情報

種類
[関連部品] 関連部品
材質
[青銅] CAC406C
使用流体
冷温水
最高使用圧力(MPa)
1.75
表面処理
なし
呼び径(QF)
QF14
呼び径(ねじ)
G1/2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
QPJ20-1314C-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
807
( 888 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手同士がワンタッチ接続できます
・取外しもワンタッチですので点検やリフォーム等に最適です
・ダブルオーリングが長期寿命をお約束します
・接続後の継手は回転自在ですので、位置決めが必要な施工に便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックジョイント QPJ20型 平行おねじの型番QPJ20-1314C-Sのページです。 型番QPJ20-1314C-Sに関する仕様情報を記載しております。
クイックジョイント QPJ20型 平行おねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックジョイント QPJ20型 平行おねじ
ダブルロックジョイント WJ20型 平行おねじ
ダブルロックジョイントP WPJ20型 平行おねじ
クイックジョイント QPJ1型 テーパおねじ
クイックジョイント QPJ2型 テーパめねじ
クイックジョイント QPJ24型 ダブルロックジョイント
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格8071,351 -1,1248071,0391,492 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品継手継手関連部品関連部品継手
材質CAC406CCAC406CナイロンCAC406CCAC406CC3604BD
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水
最高使用圧力(MPa)1.751.751.751.751.751.75
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト