17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

クイックジョイント QSJ6型 キャップ

通常単価(税別)
540642
税込単価
594706
通常出荷日:4日目

【特長】・継手同士がワンタッチ接続できます・取外しもワンタッチですので点検やリフォーム等に最適です・接...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径(QF)

最小発注数量
QF14
1個
QF20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
4日目
642
( 706 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手同士がワンタッチ接続できます
・取外しもワンタッチですので点検やリフォーム等に最適です
・接続後の継手は回転自在ですので、位置決めが必要な施工に便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックジョイント QSJ6型 キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックジョイント QSJ6型 キャップ
クイックジョイント QSJ3型 ソケット
クイックジョイント QSJ1型 テーパおねじ
クイックジョイント QPJ6型 プラグ
ダブルロックジョイント WJ6型 プラグ
クイックジョイント QPJ24型 ダブルロックジョイント
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格540-807 -775 -5861,4171,492 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品継手継手
材質CAC406CCAC406CCAC406CCAC406CCAC406CC3604BD
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水
最高使用圧力(MPa)1.751.751.751.751.751.75
表面処理なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト