17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

クイックジョイント QPB13型 ダブルロックバルブ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管材質

適用管外径1

(φ)

呼び径(QF)

最小発注数量
ポリエチレン / ポリブテン
10A
QF14
1個
ポリエチレン / ポリブテン
13A
QF14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,205
( 3,526 )
4日目
3,205
( 3,526 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手同士がワンタッチ接続できます
・取外しもワンタッチですので点検やリフォーム等に最適です
・ダブルオーリングが長期寿命をお約束します
・接続後の継手は回転自在ですので、位置決めが必要な施工に便利です
・現場施工の接続変更にも少ない品種でフレキシブルな配管に対応できます

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックジョイント QPB13型 ダブルロックバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックジョイント QPB13型 ダブルロックバルブ
ダブルロックジョイント WJ13型 UB壁貫通継手
クイックジョイント QPJ24型 ダブルロックジョイント
ダブルロックジョイント WL13型/16型 床立上げアダプター 青銅製
ダブルロックジョイント WL13型/16型/28型 床立上げアダプター 黄銅製
ダブルロックジョイント WL13型 床立上げアダプター(首長タイプ) 黄銅製
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格3,2052,6241,492 -2,438 -1,897 -2,413
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質CAC406CAC406CC3604BDCAC406C3771BEC3771BE
使用流体冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水冷温水
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
最高使用圧力(MPa)11.751.751.751.751.75

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト