メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

真鍮製 隔壁継手 パネルタッチ

型番:

TTH06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

TTH06の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状
フランジ
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
3/4B(20A)
材質
黄銅
表面処理
なし
最高使用圧力区分
2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
水 / 空気
内面樹脂ライニング
なし
材質詳細
BsBF(C3771)

型番リスト

表示件数
型番
TTH06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,312
( 5,843 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手などの配管部品をパネルに取り付ける為の接続に便利なフランジ付ソケット
・配管したいパネルに穴を開け、ボルト固定するだけ
・パネルとの取り付け、取り外しが簡単でメンテナンスがスムーズ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真鍮製 隔壁継手 パネルタッチの型番TTH06のページです。 型番TTH06に関する仕様情報を記載しております。
真鍮製 隔壁継手 パネルタッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真鍮製 隔壁継手 パネルタッチ
SUS切削 オス×メスタイプ隔壁継手 トップタッチM
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ブッシング
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 めすおすソケット
ステンレス製ねじ込み管継手 丸式ステンサイホン
ステンレス製ねじ込み管継手 U式ステンサイホン
メーカーリガルジョイントリガルジョイントJFE継手シーケー金属ナゴヤナゴヤ
通常価格5,3125,6003708972,7212,721
通常出荷日4日目6日目5日目4日目4日目在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状フランジフランジブッシングメスオスソケットサイホンサイホン
ねじの種類1RcRcRcRcRR
ねじの呼び13/4B(20A)3/8B(10A)1/8B(6A)3/8B(10A)3/8B(10A)3/8B(10A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト