メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

SUS切削 オス×メスタイプ隔壁継手 トップタッチM

型番:

TT03M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TT03Mの仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状
フランジ
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
3/8B(10A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
R
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
3/8B(10A)
材質
ステンレス
表面処理
なし
最高使用圧力区分
2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
水 / 空気
内面樹脂ライニング
なし
材質詳細
SUS304(切削)

型番リスト

表示件数
型番
TT03M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,600
( 6,160 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手などの配管部品をパネルに取り付ける為の接続に便利なフランジ付ソケット
・配管したいパネルに穴を開け、ボルト固定するだけ
・パネルとの取り付け、取り外しが簡単でメンテナンスがスムーズ
・配管に合わせて選定できるオス×メスタイプ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS切削 オス×メスタイプ隔壁継手 トップタッチMの型番TT03Mのページです。 型番TT03Mに関する仕様情報を記載しております。
SUS切削 オス×メスタイプ隔壁継手 トップタッチMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS切削 オス×メスタイプ隔壁継手 トップタッチM
真鍮製 隔壁継手 パネルタッチ
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスチーズ[A03]
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用ニップル(オス×メス)
プレシールコア継手 絶縁タイプ 器具接続用 Zシリーズ メスアダプターZF 径違いチー
プレシールコア継手 絶縁タイプ 器具接続用 Zシリーズ メスアダプター類ZF 径違いソケット
メーカーリガルジョイントリガルジョイントSIN LING(シンリン)ミヤコシーケー金属シーケー金属
通常価格5,6005,3124325843,8932,855
通常出荷日6日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状フランジフランジティーブッシングチー(メスアダプター)ソケット(メスアダプター)
ねじの種類1RcRcRG(めねじ)RcRc
ねじの呼び13/8B(10A)3/4B(20A)1/4B(8A)3/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト