メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

L型スイベルジョイント (ステンレス製)

通常単価(税別)
12,730
税込単価
14,003
通常出荷日:3日目

【特長】・内部回転軸に対し垂直方向の横穴があり、流体は横穴を通り流れる・回転角度により流量の変化がある...

詳細を確認

型番:

R510-SUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R510-SUSの仕様・寸法情報

種類
90°エルボ
接続 形態
おねじ×めねじ
接続 種類
RxRc
材質
ステンレス
材質詳細
SUS303
取付ねじ
PT(R)・PT(Rc):1/8
仕様
スタンダード
六角対辺サイズ(mm)
19

型番リスト

表示件数
型番
R510-SUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,730
( 14,003 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部回転軸に対し垂直方向の横穴があり、流体は横穴を通り流れる
・回転角度により流量の変化があるが圧による回転の硬さはない

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型スイベルジョイント (ステンレス製)の型番R510-SUSのページです。 型番R510-SUSに関する仕様情報を記載しております。
L型スイベルジョイント (ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型スイベルジョイント (ステンレス製)
【クリーン洗浄品】油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PTメネジ・PFオネジ -ストレート・メス-
【クリーン洗浄品】油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PTメネジ・PFオネジ -ストレート・オス-
【クリーン洗浄品】油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-
【クリーン洗浄品】油圧・水圧用継手 45°エルボタイプ PT・PF両オネジ -45°エルボ・メス-
油圧用ニップル G×R
メーカーアイ・フィールドミスミミスミミスミミスミエスコ
通常価格12,730----222 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目〜
種類90°エルボストレートストレートストレート45°エルボニップル
接続 形態おねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじ
接続 種類RxRcRxG めねじRcxG おねじRxGRxGRxG
材質ステンレスSUS304SUS304SUS304SUS304スチール
材質詳細SUS303-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト