メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

プッシュワンAシリーズ 90°ロングエルボ

型番:

ALL4-M5-Z2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ALL4-M5-Z2の仕様・寸法情報

本体材質
難燃性PBT樹脂
ねじ部材質
黄銅
シール材材質
特殊NBR
使用流体
水 / 空気
継手種類
[ねじ取付 方向] ねじ取付 方向
ねじ取付 方向
エルボ
エルボ
90°ロングエルボ
種類
[ワンタッチ継手] プッシュワン継手
適用チューブ外径1(φ)
4
外観色
ホワイト
使用温度範囲(空気 使用時)(℃)
-20~80
使用温度範囲(水 使用時)(℃)
0~40
ねじの呼び
M5×0.8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ALL4-M5-Z2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
386
( 425 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブはプッシュワン接続です
・チューブの接続には、冶具・工具は不要です
・無電解ニッケルめっき処理を施しています
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します
・ホワイトボディが作業環境を明るくします
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています
・スパッタが飛散する環境下で使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワンAシリーズ 90°ロングエルボの型番ALL4-M5-Z2のページです。 型番ALL4-M5-Z2に関する仕様情報を記載しております。
プッシュワンAシリーズ 90°ロングエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワンAシリーズ 90°ロングエルボ
プッシュワンAシリーズ 90°エルボ
プッシュワンAシリーズ 90°ユニオンエルボ
プッシュワンAシリーズ 90°メスエルボ
プッシュワン(R)Aシリーズ 90°ブランチエルボ
プッシュワン(R)Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格386293 -344 -383 -510589
通常出荷日3日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ユニオン 同径ねじ取付 方向ねじ取付 分岐ユニオン 同径
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト