メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Q.D.C. Hシリーズ SVHタイプ(雌ねじカプラー)

型番:

SVHC4-4F-U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SVHC4-4F-Uの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
カプラー
接続部の種類
めねじタイプ
使用流体
水 / 一般作動油 / 薬品
本体材質
ステンレス
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
NBR
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SVHC4-4F-U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,385
( 9,224 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉式バルブ機構を備えたタイプです
【仕様】
・シール材形状:Uパッカー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q.D.C. Hシリーズ SVHタイプ(雌ねじカプラー)の型番SVHC4-4F-Uのページです。 型番SVHC4-4F-Uに関する仕様情報を記載しております。
Q.D.C. Hシリーズ SVHタイプ(雌ねじカプラー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q.D.C. Hシリーズ SVHタイプ(雌ねじカプラー)
Q.D.C. Hシリーズ BVHタイプ (雌ねじカプラー)
Q.D.C. Hシリーズ SVHタイプ (雄ねじニップル)
Q.D.C. Hシリーズ BVHタイプ (雌ねじニップル)
Q.D.C. Hシリーズ VHタイプ (雄ねじニップル)
Q.D.C. Hシリーズ OHタイプ (メスねじニップル)
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格8,3855,1455,9182,334 -2,525 -905
通常出荷日3日目3日目5日目3日目3日目〜4日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスカプラーカプラーニップルニップルニップルニップル
接続部の種類めねじタイプめねじタイプおねじタイプめねじタイプおねじタイプめねじタイプ
使用流体水 / 一般作動油 / 薬品水 / 一般作動油 / 薬品水 / 一般作動油 / 薬品水 / 一般作動油 / 薬品水 / 一般作動油 / 薬品水 / 一般作動油 / 薬品
本体材質ステンレス黄銅ステンレス黄銅スチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト