メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 24日以内

白金測温抵抗体、熱電対形YYM□□

通常単価(税別)
24,535
税込単価
26,989
通常出荷日:24日目

アズビルの一般形リード線タイプ、ストレート形のシース測温抵抗体です。

型番:

YYM1PN4815020A00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

YYM1PN4815020A00の仕様・寸法情報

種類
測温抵抗体
測温接点
接地型
測温抵抗体 導線形式
3導線式
特性
標準タイプ
センサ形状
ストレート
取付部形状
なし
リード線長さ(m)
0.2
センサ種類
Pt100Ω
リード線種類
塩化ビニル被覆、測温範囲:-40~+250℃
シース外径(Φ)
4.8
端子種類
M3端子
許容差/成績書
クラスB/検査成績書なし
シース長(mm)
480
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YYM1PN4815020A00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,535
( 26,989 )
24日目

詳細情報

基本情報

アズビルの一般形リード線タイプ、ストレート形のシース測温抵抗体です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白金測温抵抗体、熱電対形YYM□□の型番YYM1PN4815020A00のページです。 型番YYM1PN4815020A00に関する仕様情報を記載しております。
白金測温抵抗体、熱電対形YYM□□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白金測温抵抗体、熱電対形YYM□□
白金測温抵抗体(スティックタイプ)
汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体
汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体
汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体
汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体
メーカーアズビルスリーハイ日本電測日本電測日本電測日本電測
通常価格24,53522,7769,889 -13,899 -5,989 -5,989 -
通常出荷日24日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜21日目在庫品1日目〜
種類測温抵抗体測温抵抗体測温抵抗体測温抵抗体測温抵抗体測温抵抗体
測温接点接地型-----
測温抵抗体 導線形式3導線式3導線式3導線式3導線式3導線式3導線式
特性標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
センサ形状ストレートプレートプレートストレートストレートストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト