メカニカル部品技術窓口

確定しました

室内用温度センサ 形TY7043

通常単価(税別)
20,000
税込単価
22,000
通常出荷日:3日目

【特長】・広範囲にわたり精度のよい温度計測が行えます・長期安定性に優れています・耐環境性に優れています...

詳細を確認

型番:

TY7043Z0P00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

TY7043Z0P00の仕様・寸法情報

種類
測温抵抗体
測温接点
露出型
特性
標準タイプ
センサ形状
ストレート
取付部形状
ネジ付
リード線長さ(m)
0.3

型番リスト

表示件数
型番
TY7043Z0P00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000
( 22,000 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲にわたり精度のよい温度計測が行えます
・長期安定性に優れています
・耐環境性に優れています
・応答性・再現性に優れています
・小型(薄型)・軽量です

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

室内用温度センサ 形TY7043の型番TY7043Z0P00のページです。 型番TY7043Z0P00に関する仕様情報を記載しております。
室内用温度センサ 形TY7043のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
室内用温度センサ 形TY7043
汎用形温度センサー TN9シリーズ圧接式成形機用熱電対 接地
汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地
汎用形温度センサー TN2シリーズ端子箱形シース熱電対 非接地
温度センサ ねじ取付タイプ
温度センサ 丸端子タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
メーカーアズビル日本電測日本電測日本電測ミスミミスミ
通常価格20,0004,615 -5,446 -4,984 -2,050 -2,890 -
通常出荷日3日目21日目21日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類測温抵抗体熱電対熱電対熱電対熱電対-
測温接点露出型接地型非接地型非接地型接地型-
特性標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
センサ形状ストレートストレートストレートストレートシース・保護管なしシース・保護管なし
取付部形状ネジ付スプリング圧接式なしなしネジ付圧着端子付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト