17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

油圧用ニップル G×R

通常単価(税別)
222365
税込単価
244402
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・EA125TA・TB・TC・TDシリーズ用【商品仕様】・材質:スチール

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

六角対辺

最小発注数量
G:1/4"、R:1/4"
19mm
1個
G:3/8"、R:3/8"
22mm
1個
G:1/2"、R:1/2"
27mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
222
( 244 )
2日目
267
( 294 )
1日目
365
( 402 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA125TA・TB・TC・TDシリーズ用
【商品仕様】
・材質:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧用ニップル G×Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧用ニップル G×R
【クリーン洗浄品】油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFオス
【クリーン洗浄品】油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFメス
【クリーン洗浄品】油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PTねじ
【クリーン洗浄品】油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PT両オネジ
【クリーン洗浄品】油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-
メーカーエスコミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格222------
通常出荷日1日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
種類ニップル90°エルボ90°エルボ90°エルボストレートストレート
接続 形態おねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじ
接続 種類RxGRxGRxGRxRRxRRxG
材質スチールSUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
仕様EA125TA・TB・TC・TDシリーズ用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト