17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コンプレッサーオイル(1L・4L)

通常単価(税別)
1,8415,121
税込単価
2,0255,633
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・レシプロタイプの0.5~15HPに使用できます・適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

最小発注数量
1
1個
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,841
( 2,025 )
1日目
5,121
( 5,633 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レシプロタイプの0.5~15HPに使用できます
・適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合し、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンプレッサーオイル(1L・4L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンプレッサーオイル(1L・4L)
エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替え用
エアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付
メーカーエスコ橋本クロス橋本クロス
通常価格1,841-4,4633,749
通常出荷日1日目〜1日目1日目
種類オイル・潤滑剤--
粘度(ISO VG)68--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト