17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ポリウレタンローラー(ハンドパレットトラック用・ベアリング付)

通常単価(税別)
8,83411,322
税込単価
9,71712,454
通常出荷日:2日目

【特長】・高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・負荷がかかっても温度上昇をわず...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

重量

耐荷重

最小発注数量
76~100
82
60
60
918g
550kg
1個
~75
75
95
95
1249g
800kg(4km/h)
1個
76~100
82
98
98
1450g
910kg(4km/h)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,380
( 10,318 )
2日目
8,834
( 9,717 )
2日目
11,322
( 12,454 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
・負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
・地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
・耐摩耗性が高く耐化学薬品性や床面保護にも優れたポリウレタン製タイヤ
【用途】
・ハンドパレットトラック等に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリウレタンローラー(ハンドパレットトラック用・ベアリング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリウレタンローラー(ハンドパレットトラック用・ベアリング付)
専用キャスターHシリーズ用車輪重荷重用フェノール樹脂車輪H-50PH
リッチウレタンゴム車輪 RUタイプ
2.00-4HL 空気入りタイヤ
SV型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入)
6 1/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ 発泡ウレタン
メーカーエスコ東正車輛岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格8,834-78716,8865,401 -6,3874,944
通常出荷日2日目在庫品1日目5日目5日目6日目在庫品1日目
車輪タイプ外輪+ホイール一体型外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ウレタンフェノール樹脂ウレタンゴムゴムゴム発泡ウレタン
穴径(φ)2010.220202012
軸受有り無し有り有り有り有り
ホイール材質スチール-ダイガスト用アルミニウム合金(ADC-12)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト