メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ベベルギヤボックス KN型

通常単価(税別)
67,832
税込単価
74,615
通常出荷日:6日目

【特長】・ニッセイのKN型ベベルギヤボックスです・Y軸の一軸タイプで、フランジ付けです

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

KNB-191HH1052
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KNB-191HH1052の仕様・寸法情報

適応モータ
その他
減速比
1
軸方向
90度
特性
[標準] ベベルギア
本体取付
[フランジ] フランジ
軸径(mm)
19
軸 種類
中実
モータ有無
なし
出力軸配置
下側
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KNB-191HH1052
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,832
( 74,615 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッセイのKN型ベベルギヤボックスです
・Y軸の一軸タイプで、フランジ付けです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベベルギヤボックス KN型の型番KNB-191HH1052のページです。 型番KNB-191HH1052に関する仕様情報を記載しております。
ベベルギヤボックス KN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベベルギヤボックス KN型
一段ウォーム減速機(中空軸)AOW70C60
マイタギヤボックス ラテラル1軸タイプ
サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 3000W相当
マイタギヤボックス(ベベル) ラテラル2軸タイプ
減速機 ベベルギヤボックス
メーカーニッセイマキシンコー椿本チエインニッセイ椿本チエインミスミ
通常価格67,83251,12034,842 -71,911 -83,336 -16,560 -
通常出荷日6日目10日目3日目〜7日目9日目〜10日目
適応モータその他その他-サーボモータその他その他
減速比1601-2-
軸方向90度90度-ストレート(同心)T型-
特性ベベルギアウォームギアベベルギア遊星ギアベベルギアベベルギヤ
本体取付フランジ脚なし脚付フランジ脚付脚付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト