17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 減速比

    ~mm
  • 軸方向

  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 出力軸配置

    • 出力軸両軸
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ベベルギヤボックス K型

通常単価(税別)
13,50124,070
税込単価
14,85126,477
通常出荷日:6日目

【特長】・ニッセイのK型ベベルギヤボックスです・取付方向が制限なしで、フランジ付けです

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

減速比

軸方向

軸径

(mm)

出力軸配置

最小発注数量
1
90度
10
右側
1個
2
90度
10
右側
1個
1
90度
15
右側
1個
1
T型
10
[出力軸両軸] 出力軸両軸
1個
1
T型
15
[出力軸両軸] 出力軸両軸
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,100
( 15,510 )
6日目
13,501
( 14,851 )
6日目
21,330
( 23,463 )
6日目
14,466
( 15,913 )
6日目
24,070
( 26,477 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッセイのK型ベベルギヤボックスです
・取付方向が制限なしで、フランジ付けです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベベルギヤボックス K型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベベルギヤボックス K型
減速機 ベベルギヤボックス
ベベルギヤボックス KN型
一段ウォーム減速機 Sシリーズ K形
ベベルボックスT型 CBX
ベベルボックスT型 KBX
メーカーニッセイミスミニッセイマキシンコー小原歯車工業小原歯車工業
通常価格13,501-16,560 -58,94022,990 -66,771 -16,184 -
通常出荷日6日目10日目6日目16日目15日目在庫品1日目〜
適応モータその他その他その他その他その他その他
特性ベベルギアベベルギヤベベルギアウォームギアベベルギアベベルギア
本体取付フランジ脚付フランジ脚付脚付フランジフランジ
軸 種類中実中実中実中実中実中実
モータ有無なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト