メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スピードコントロールギアモータ オプション 外部速度設定器

型番:

OP-RV-24B20K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OP-RV-24B20Kの仕様・寸法情報

種類
設定・表示機器
モータ区分
スピードコントロールギアモータ
特性
可変抵抗器B20kΩ 1/4W
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OP-RV-24B20K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,137
( 4,551 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・P型コントローラに標準付属(1set)していますが、多段変速を行う場合にご利用ください

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントロールギアモータ オプション 外部速度設定器の型番OP-RV-24B20Kのページです。 型番OP-RV-24B20Kに関する仕様情報を記載しております。
スピードコントロールギアモータ オプション 外部速度設定器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントロールギアモータ オプション 外部速度設定器
スピードコントロールギアモータ オプション 表面接続ソケット
ブレーキ付ギアモータ 保護素子 OP-ERZV10D471
スピードコントロールギアモータ用コントローラ U型
外部速度設定器
外部トルク設定器/外部速度設定器
メーカーニッセイニッセイニッセイニッセイ住友重機械オリエンタルモーター
通常価格4,1375,4504,90619,202 -7041,374 -
通常出荷日6日目6日目9日目6日目5日目在庫品1日目
種類設定・表示機器周辺アクセサリ周辺アクセサリコントローラ・ドライバ設定・表示機器抵抗器
モータ区分スピードコントロールギアモータスピードコントロールギアモータブレーキ付ギアモータスピードコントロールギアモータ--
特性可変抵抗器B20kΩ 1/4W8ピン100V・200V級ブレーキ付用---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト