メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラウンドモーターフィルター (難燃性)【10個入り】

通常単価(税別)
3,742
税込単価
4,116
通常出荷日:1日目

オイルミスト、粉塵等からモーターを守ります。【商品仕様】・材質:難燃性ポリエステル

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA997PS-53
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA997PS-53の仕様・寸法情報

種類
周辺アクセサリ
商品タイプ
モーターフィルター
サイズ(直径×厚み)(mm)
150×10.7
材質
難燃性ポリエステル

型番リスト

表示件数
型番
EA997PS-53
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,742
( 4,116 )
1日目

詳細情報

基本情報

オイルミスト、粉塵等からモーターを守ります。
【商品仕様】
・材質:難燃性ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドモーターフィルター (難燃性)の型番EA997PS-53のページです。 型番EA997PS-53に関する仕様情報を記載しております。
ラウンドモーターフィルター (難燃性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドモーターフィルター (難燃性)
PSHシリーズターミナルボックス専用延長コード
ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル
回路カバー
外部速度設定用可変抵抗器
延長線
メーカーエスコオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター住友重機械
通常価格3,7421,7163,912 -1,6413,145 -927 -
通常出荷日1日目31日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜5日目〜
種類周辺アクセサリケーブルケーブル周辺アクセサリケーブルケーブル
商品タイプモーターフィルター-----
サイズ(直径×厚み)(mm)150×10.7-----
材質難燃性ポリエステル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト