メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ブレーキ付ギアモータ 保護素子 OP-ERZV10D471

型番:

OP-ERZV10D471
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OP-ERZV10D471の仕様・寸法情報

種類
周辺アクセサリ
モータ区分
ブレーキ付ギアモータ
特性
100V・200V級ブレーキ付用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OP-ERZV10D471
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,906
( 5,397 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ブレーキ直流切り結線の接点に火花消去用としてご利用ください

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキ付ギアモータ 保護素子 OP-ERZV10D471の型番OP-ERZV10D471のページです。 型番OP-ERZV10D471に関する仕様情報を記載しております。
ブレーキ付ギアモータ 保護素子 OP-ERZV10D471のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーキ付ギアモータ 保護素子 OP-ERZV10D471
スピードコントロールギアモータ オプション 外部速度設定器
スピードコントロールギアモータ オプション 表面接続ソケット
スピードコントロールギアモータ用コントローラ U型
制動用外部抵抗器 EABR10H10
アステロ ギヤモータ用ブレーキパック
メーカーニッセイニッセイニッセイニッセイ住友重機械住友重機械
通常価格4,9064,1375,45019,202 -2378,085 -
通常出荷日9日目6日目6日目6日目5日目5日目〜
種類周辺アクセサリ設定・表示機器周辺アクセサリコントローラ・ドライバ抵抗器抵抗器
モータ区分ブレーキ付ギアモータスピードコントロールギアモータスピードコントロールギアモータスピードコントロールギアモータ--
特性100V・200V級ブレーキ付用可変抵抗器B20kΩ 1/4W8ピン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト