メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

2山先端金具(Y先)ピン付

通常単価(税別)
4,955
税込単価
5,451
通常出荷日:7日目

TAIYO(太陽鉄工)の油圧シリンダー用2山先端金具(Y先)です。ピン付です。

型番:

RYA-24-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RYA-24-Hの仕様・寸法情報

タイプ
二山ナックルジョイント
取付け方法
めねじ
ねじサイズ M(mm)
M24
ねじピッチ(mm)
2
材質
鋳鉄
アクセサリ付属
付属あり
材質詳細
FCD450
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RYA-24-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,955
( 5,451 )
7日目

詳細情報

基本情報

TAIYO(太陽鉄工)の油圧シリンダー用2山先端金具(Y先)です。ピン付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2山先端金具(Y先)ピン付の型番RYA-24-Hのページです。 型番RYA-24-Hに関する仕様情報を記載しております。
2山先端金具(Y先)ピン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2山先端金具(Y先)ピン付
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 一山ナックル
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックル
プレートシリンダ MUシリーズ ナックルジョイント
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 二山ナックル
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックル
メーカーTAIYO(太陽鉄工)CKDCKDSMCCKDCKD
通常価格4,9551,1961,1968101,6831,566
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
タイプ二山ナックルジョイント一山ナックルジョイント一山ナックルジョイント一山ナックルジョイント二山ナックルジョイント二山ナックルジョイント
取付け方法めねじめねじめねじめねじ--
ねじサイズ M(mm)M24M8M1212M8M12
ねじピッチ(mm)211.51.2511.5
材質鋳鉄スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナックルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト