メカニカル部品技術窓口

確定しました

ダイヤフラムバルブ14型

通常単価(税別)
25,518
税込単価
28,070
通常出荷日:9日目

【特長】・リニアに近い流量特性・漏れ防止に高い信頼性のある新ラバーを、ダイヤフラム、クッションに採用・...

詳細を確認

型番:

V14MHPEF1-25A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

V14MHPEF1-25Aの仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
[樹脂製] PP
呼び圧力
10K
供給側 接続種類
[管フランジ] 管フランジ
供給側 管フランジの呼び
1B(25A)
制御側 接続種類
[管フランジ] 管フランジ
制御側 管フランジの呼び
1B(25A)
ハンドル形状
丸形ハンドル
本体ライニング
なし
操作方式
手動式
シール材質
EPMD
-
-

型番リスト

表示件数
型番
V14MHPEF1-25A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,518
( 28,070 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リニアに近い流量特性
・漏れ防止に高い信頼性のある新ラバーを、ダイヤフラム、クッションに採用
・低トルクでの高いシール性能を実現した、独自設計
・ダイヤフラムの交換がワンタッチでできるバヨネット構造
・設置が手軽で確実に行える、ボトムスタンドを装備

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤフラムバルブ14型の型番V14MHPEF1-25Aのページです。 型番V14MHPEF1-25Aに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤフラムバルブ14型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤフラムバルブ14型
エスロンバルブ ダイヤフラムバルブ
MEGA(R)-MINI HM 高圧コンパクトマニュアルバルブ
MEGA(R)-MINI HA 高圧コンパクトエアオペレーションバルブ
高純度ガス系バルブ KD ダイヤフラムバルブ ストレートタイプ 手動
MEGA(R)-ONE LM 低圧マニュアルオペレーションバルブ
メーカー旭有機材積水化学工業フジキンフジキンキッツSCTフジキン
通常価格25,51812,099 -26,827 -41,81340,270 -18,136 -
通常出荷日9日目7日目4日目4日目11日目〜3日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレート-
本体材質PPPVCSUS316LSUS316LSUS316LSUS316L
呼び圧力10K-----
供給側 接続種類管フランジフランジ式(JIS10K)溶接(UJR継手)溶接(UJR継手)--
供給側 管フランジの呼び1B(25A)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラム・ピンチバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト