メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

防塵カバー付 CBブラケット

通常単価(税別)
5,830
税込単価
6,413
通常出荷日:9日目

TAIYO(太陽鉄工)の油圧シリンダー用CBブラケットです。防塵カバー付です。

型番:

BCA-20-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

BCA-20-Hの仕様・寸法情報

種類
クレビス
適用シリンダ径(Φ)
80
幅(mm)
135
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BCA-20-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,830
( 6,413 )
9日目

詳細情報

基本情報

TAIYO(太陽鉄工)の油圧シリンダー用CBブラケットです。防塵カバー付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵カバー付 CBブラケットの型番BCA-20-Hのページです。 型番BCA-20-Hに関する仕様情報を記載しております。
防塵カバー付 CBブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵カバー付 CBブラケット
SCM用金具 二山ブラケット
SCP※2用金具 一山ブラケット
SCG・JSG用金具 一山ブラケット
SCP※2用金具 二山ブラケット
SCG・JSG用金具 二山ブラケット
メーカーTAIYO(太陽鉄工)CKDCKDCKDCKDCKD
通常価格5,830879 -1,2741,549 -1,427 -2,518 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜8日目〜5日目〜
種類クレビスクレビスクレビスクレビスクレビスクレビス
適用シリンダ径(Φ)80-----
幅(mm)135-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト