メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

磁気近接形(耐切削油剤仕様)無接点 AX形(W)スイッチ

通常単価(税別)
8,271
税込単価
9,098
通常出荷日:9日目

【特長】・AX(W)形磁気近接形無接点スイッチ・耐切削油剤仕様スイッチ

型番:

AX205WCE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AX205WCEの仕様・寸法情報

種類
本体
出力形式
なし
センサ種類
無接点
配線方式
2線式
形式
コード付(5m)
表示灯
発光ダイオード(ON時赤色点灯)
負荷電圧範囲②
DC5~30V
負荷電流範囲②
DC5~40mA
接点保護回路
あり
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AX205WCE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,271
( 9,098 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AX(W)形磁気近接形無接点スイッチ
・耐切削油剤仕様スイッチ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁気近接形(耐切削油剤仕様)無接点 AX形(W)スイッチの型番AX205WCEのページです。 型番AX205WCEに関する仕様情報を記載しております。
磁気近接形(耐切削油剤仕様)無接点 AX形(W)スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁気近接形(耐切削油剤仕様)無接点 AX形(W)スイッチ
F形シリンダスイッチ PNP出力タイプ
2色表示式有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-B59W
2色表示式有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A79W
2色表示式有接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-A59W
無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-J79C
メーカーTAIYO(太陽鉄工)CKDSMCSMCSMCSMC
通常価格8,2712,755 -3,515 -2,649 -3,515 -3,179 -
通常出荷日9日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
出力形式なしPNP方式なしなしなしなし
センサ種類無接点無接点有接点有接点有接点無接点
配線方式2線式3線式2線式2線式2線式2線式
形式コード付(5m)-----

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト